Viktiga utmaningar för livsmedels- och dryckesindustrin att hantera
Material som överensstämmer med bestämmelser för kontakt med livsmedel i större geografiska områden
Förmåga att utveckla nya material och tillhandahålla testning
Tillförlitliga produkter som presterar som förväntat
Leverantörer som förstår kraven på hygienisk design är avgörande
Det behövs partners som kan stödja produkttestning
Kontinuerligt design- och ingenjörsstöd är avgörande
Svarstiden på förfrågningar och problem måste vara snabb
Leverans i tid är avgörande
Försändelse- och stöddokumentation måste vara korrekta
Livsmedelsindustrin påverkas avsevärt av klimatförändringarna. Det finns en ökande efterfrågan på miljövänliga metoder, som att minska användningen av plast, anskaffa hållbara ingredienser och sträva efter nettonollutsläpp.
Navigera genom förändringen
I den ständigt föränderliga livsmedelsindustrin måste företag anpassa sig till förändrade konsumentkrav och marknadsförhållanden. Trelleborg använder sin expertis, erfarenhet och innovativa ingenjörskunskaper för att erbjuda lösningar som förbättrar effektiviteten, prestandan och hållbarheten inom livsmedelsindustrin.
Vårt erbjudande inom livsmedelsindustrin
Upptäck hur Trelleborgs lösningar kan öka din produktivitet, förbättra hållbarheten och uppfylla dina kunders krav.
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald