Skida mot stjärnorna

Det finns bara fem skidflygningstorn i världen där VM i skidflygning kan hållas. Heini Klopfer-
tornet i Tyskland är med sina 72 meter ett av de högsta. Tornet byggdes ursprungligen av trä, men restaurerades 1973 till en betongstruktur och har moder-niserats flera gånger sedan dess. Tornets senaste skepnad, skapad av Renn Architekten i Fischen im Allgäu, är utan tvekan den mest imponerande hittills, och Trelleborg
spelade en viktig roll för att ge tornet dess nuvarande utseende. Trelleborgs fönstertätningar säkerställer att utsiktsplattformens glasfasad kommer att klara det hårda alpklimatet i många år framöver.
Alla byggnader i bergsmiljö måste tåla extrema väder-förhållanden som regn, hagel och snö, hårda vindar och temperaturer långt under nollan. Oberstdorf i bayerska Alperna, två timmars bilresa sydväst om München, brukar notera mest nederbörd i hela Tyskland, och temperaturen kan utan vidare sjunka under minus 30 grader Celsius.
Så när det var dags för den senaste reno-veringen av Heini Klopfer-tornet, under perioden 2016–2017, fanns det inget utrymme för genvägar.
– Vi fick förfrågan om fönstertätningar som skulle tåla temperaturer från –40 till + 80 grader, och det rådde ingen tvekan om att Trelleborg var leverantören med rätt
lösning, säger Ralph Blome, landschef för tätningsprofiler inom Trelleborg Industrial Solutions i Tyskland.
Det är fascinerande med de många extraordinära projekt som Trelleborg är involverat i. En tätningsprofil är ett tekni-kens under som ofta är osynligt.
Tornet måste stå emot naturens krafter, men ska även uppfylla stränga säkerhets-bestämmelser från Internationella Skidförbundet. Dessutom ska utsiktsplattformen ge åskådarna en spektakulär upplevelse.
Skidflygningstornet, som en del kallar ”Lutande tornet i Oberstdorf”, har en 118 meter lång ramp med en lutning på 38,7 grader. Plattformen för tränare och domare är placerad högt upp i tornet och ger en magnifik utsikt över sjön Freibergsee och bergen i fjärran. Den väldiga glasburen tronar som ett örnnäste under toppen av tornet, högt över trädtopparna.
Den överhängande strukturen består av högkvalitativ förspänd armerad betong, kompletterad med robusta genomföringar och fixturer. Plattformens fönster har karmar av trä och aluminium, tätade med Trelleborgs D3630tätningar, de högpresterande och skyddande material som krävs. Fasaden till utsiktsplattformen är tillverkad och installerad av träbyggnadsföretaget Holzverarbeitung Bietsch
i Ofterschwang. De prefabricerade elementen är utrustade med profiler som löper i alla riktningar, sammanflätade i ett intrikat nätverk. Det tog bara tre dagar att installera fasad och glas till tornets toppdel.
Tornet ritades ursprungligen av arkitekten och tidigare backhopparen Heini Kopfler. Det öppnades 1950 och kullen som kröns av tornet dominerar fortfarande landskapet. Här samlas upp
till 40 000 åskådare för att se några av
världens djärvaste idrottare tävla i såväl världscupen i backhoppning som världsmästerskapet i skidflygning, senast genomförda i Oberstdorf i januari 2018.
Sporten är extrem och dess utövare är tuffare än de flesta, backarna är längre än i traditionell backhoppning och därmed är också hoppen längre. Våghalsiga skidflygare kastar sig nerför backen och når 100 kilometer i timmen innan de lutar sig maximalt framåt och skjuter ut i tomma luften. Som flygekorrar, med total tillit till sin egen förmåga, lyckas de, otroligt nog, oftast landa på fötterna, av allt att döma utan rädsla för att flyga – eller för att skadas.
Tätningen D3630, konstruerad för fönsterkarmar med eller utan överlapp-ning, har en viktig roll i Heini Klopfer-hopptornet.
Tätningsprofil för fönster
D3630-profilen, som har till uppgift att täta mellan fönstrets glasparti och karmen, kallas vanligen bara fönstertätning. Produkten är specifikt konstruerad för användning i fönster med karmar av trä och trä/aluminium. Tätningen är beständig mot vatten- och lösningsmedelbaserade färger. Materialet är ett högflexibelt skum, baserat på en specifikt modifierad termoplastisk elastomer (TPE).
Tätningen är extremt resistent mot nötning, UV-strålning, ozon, termisk åldring och vatten och ger utmärkt skydd mot kyla, vind, regn och snö. Det garanterar hög prestanda och mångårig livslängd även i utpräglat aggressiva miljöer.
I Tyskland ökar efterfrågan på både trä- och trä-/aluminiumfönster som tillsammans har cirka 15 procent av marknaden idag.