Lösningar för fasadsystem i aluminium
Trelleborg är en världsledande leverantör av tätningslösningar till både unika skyskrapeprojekt och standardiserade system. Under vår tid i branschen har vi utvecklat tusentals specialprofiler in-house. Vår breda materialportfölj gör det möjligt erbjuda precis de egenskaper som efterfrågas i varje specific detalj, vår designkapacitet gör det möjligt att hantera stora projekt med många profiler och vår projekthantering ser till att det tuffa monteringsschemat på byggplatsen fortgår utan störningar. Berätta för oss om dina utmaningar i nästa fasadprojekt.
Capabilities
Our capabilities are there to suit your needs

Facade systems & testing
Facades are tested according to various standards and norms at highly specialized external test facilities, which are geared up to assess the strength, integrity and conformity of building elements on a life-size scale. If the facade system seal needs to accommodate any change we are there to discuss a solution. We have a high degree of flexibility and our ability to deal with these challenges quickly and efficiently is part and parcel of the value that we bring.
Systemlösningar och tätningar för glaspartier
Samarbete med Trelleborg - en global ledare inom systemlösningar. Trelleborgs systemlösningar bygger på en kombination av tillämpningsexpertis, val av lämplig material och obegränsad global produktionskapacitet.