contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Orkot® Slydring® förhindrar metallkontakt mellan kolv/kolvstång och cylinder/gland genom att ta upp höga sidobelastningar. Styrringar i Orkot® är en grupp vävarmerade härdplastmaterial med tillsatser av smörjmedel. Styrringarna klarar stora sidobelastningar, de är vibrationsdämpande och absorberar föroreningar. Större statiska belastningar är tillåtna. Specialmaterial för temperaturer upp till 250°C finns.Elektronisk katalog (metric)