contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Motverkar metallkontakt mellan kolv/kolvstång och cylinder/gland genom att ta upp sidobelastningar. Turcite®-material ger god belastningskapacitet och låg friktion utan stick-slip. Skyddar viktiga tätningskomponenter mot föroreningar och dieseleffekt. Kostnadseffektiv, ger stor frihet vid val av omgivande komponenter. Större statiska belastningar är tillåtna.Elektronisk katalog (metric)