特瑞堡密封系统中国
我们是世界领先的精密密封件、轴承和定制模塑聚合物组件的开发商、制造商和供应商之一。我们与客户密切合作,开发独特、创新的解决方案,以应对未来的挑战。
- Customer Solution Centers特瑞堡集团 业务领域之一
- ~9,500 名员工
- 在欧洲和美国有15家 研发 中心
- 全球有 35+ 制造工厂
- 55+ 个客户解决方案中心 为全球客户提供技术支持
- 通过ISO 9001, IATF 16949, AS/EN 9100, ISO 13485, ISO 14001,… 质量认证
- 自主研发弹性体, 聚四氟乙烯 (PTFE) 和 聚氨酯 (PU) 材料
- 拥有超过2000种专为各种工业需求设计的特有材料
- 在静态和动态密封应用方面具有广泛的 专利产品
- 全球化的供应链管理网络
通过我们的本地团队在全球范围内工作,我们作为长期的商业伙伴,帮助我们的客户更快地将产品推向市场。我们是一个一站式服务机构,为航空航天、汽车、一般工业和保健及医疗行业的应用提供最好的弹性体、硅树脂、热塑性塑料、聚四氟乙烯和复合材料技术。
我们决心要做到与众不同。