研究开发

先进的材料配方
我们材料库拥有超过2,000种独特的配方,并拥有在严苛环境下,如极端温度,介质侵蚀,超高压力和标准极为严格时也具有最佳表现的复合材料。
专属材料 包括基于Turel® 橡胶, Isolast® 氟橡胶, Turcon® 聚四氟乙烯的材料, Zurcon® 聚氨酯材料 以及我们的 轴承 材料Turcite®, Orkot® 和 HiMod® 。
独特的创新密封产品
特瑞堡密封系统产品对于很多行业标准来说具有开创性的意义, 我们的专属产品包括AQ-Seal® , Double Delta® , Glyd Ring® , Stepseal®, Variseal® 和 Wills Rings®,最早的金属O形圈 。
定制设计是利用有限元分析法以及其他尖端辅助技术,进行满足客户特殊需求的设计. 如有需要,这些密封件在大批量生产前将在特瑞堡密封系统实验室经受短期或长期测试。
我们材料库拥有超过2,000种独特的配方,并拥有在严苛环境下,如极端温度,介质侵蚀,超高压力和标准极为严格时也具有最佳表现的复合材料。
专属材料 包括基于Turel® 橡胶, Isolast® 氟橡胶, Turcon® 聚四氟乙烯的材料, Zurcon® 聚氨酯材料 以及我们的 轴承 材料Turcite®, Orkot® 和 HiMod® 。
独特的创新密封产品
特瑞堡密封系统产品对于很多行业标准来说具有开创性的意义, 我们的专属产品包括AQ-Seal® , Double Delta® , Glyd Ring® , Stepseal®, Variseal® 和 Wills Rings®,最早的金属O形圈 。
定制设计是利用有限元分析法以及其他尖端辅助技术,进行满足客户特殊需求的设计. 如有需要,这些密封件在大批量生产前将在特瑞堡密封系统实验室经受短期或长期测试。
汽车测试工具

一种在运行压力中模拟对减振器有影响的因素的特殊测试。安装的减振器受到多种叠加频率的激发。对密封件表现的测试
是为了了解密封件是否能达到客户要求的使用时间。
技术数据
- 杆直径0 - 50 mm
- 杆效率0,002 - 4.0 m/s
- 测试液压HLP46 , 汽车液压
- 行程长度200 mm
- 耗油温度25 - 110 ?C
- 阻尼器强度25 kN
可测量参数
- 裂缝
- 摩擦
- 压力
- 耗油温度
- 行程长度
- 杆效率
- 阻尼器强度
温度仪器测试

本实验室是设计来放置整个液压油缸,其目的是检验低温对油缸操作功能和安裝的密封件的影响。
技术资料
- 轴直径36 and 40 mm
- 轴效率0 - 0.2 m/s
- 液压 AEROSHELL FLUID 4
- 压力- 15 MPa
- 耗油温度-25? ?C
- 偏离中心高度0.3 mm
可测量参数
- 偏离
- 压力
- 轴功率
- 耗油温度
- 循环次数
油封耐用性测试

测试装置配备2 x 4测试台,设计最多可安装16個径向油封,本测试装置是要检测旋转油封在温度、旋转频率和其他参数及整个系统倾斜/摇晃的影响下的操作功能。
活塞杆密封测试

用于检测活塞杆密封的另一项测试. 该设备上并没有一个固定的测试机构。密封件可以在客户提供的任何油缸上测试。d 测试油缸通过中央控制的共用驱动油缸来启动。
技术资料
- 杆直径17 - 50 mm
- 杆效率0.001 - 0.4 m/s
- 测试液压FLUID HLP46
- 压力0 - 20 MPa
- 行程长度0 - 250 mm
- 耗油温度25 - 80 ?C
可测量参数
- 偏离
- 摩擦
- 压力
- 杆功率
- 耗油温度
- 行程长度
旋转密封测试

该项测试用以测试旋转密封件
与北欧和美国的其他特瑞堡密封系统研究实验室的标准同样的测试装置,以确保尽可能统一的全球化标准。
技术资料
- 轴直径60 - 95 mm
- 轴功率0 - 0.5 m/s
- 测试液压FLUID HLP46
- 压力0 - 50 MPa
- 旋转角度90 - 360 ?
- 耗油温度25 - 80 (120) ?C
可测量参数
- 偏差
- 摩擦力
- 压力
- 轴功率
- 耗油温度
- 循环次数
- 频率
拉力测试装置

用于确定样本材料受拉力和延伸力作用时,它的伸展拉力数据或是延展性的一般测试装备。
本测试装备也用于确定安装在油缸(测试时油缸未运作)內的密封,其接触表面产生的摩擦力。
技术资料
- 杆效率0 - 0,1 m/s
- 压力 0 - 50 MPa
- 行程距离500 mm
- 阻尼器強度10 kN
可测量参数
- 摩擦
- 行程距离
- 杆效率
防尘圈测试工具

该测试仪器用于测定防尘圈在特定的外部条件下的防止灰尘进入液压系统的能力。 进入系统的灰尘将会收集到塑脂玻璃容器(如下图的中间部分),容器里面的油脂将分离检验。
技术资料
- 杆直径0 - 50 mm
- 杆效率0 - 0.5 mm/s
- 测试液压HLP46 + Arizona Dust
- 压力0 - 5 MPa
- 行程距离200 mm
- 杆偏差0 - 0.5 mm
- 杆内油温度25 - 50 ?C
可测量参数
- 沙粒的数量及尺寸
- 杆偏差
- 压力
聚合物实验室
产品开发
PU开发
PTFE 开发
材料实验室

- 比重(ASTM D 792, DIN ISO 1183-1)
- 两个instron 5566 拉力测试器及温度实验从200N 到10KN (ASTM D4894, DIN 53455, ASTM D412, DIN 53504-S2)
- 球形锯齿硬度 (DIN 53456, ISO 2039)
- 微硬度测试 (ASTM 2240 and DIN ISO 48)
热能分析

- 差异扫描热量计(DSC), TA 仪器 DSC 2910 和 DSC 2920
- 热量机械分析(DMA), TA 仪器 DMA 2980
- 热重量分析(TGA), TA 仪器 HiRes 2950 TGA