氢是实现可持续发展政策的关键,这些政策旨在减少温室气体排放。可再生能源如风能和太阳能存在波动,并且并非在所有地方都能以相等的数量获得。在产生过剩能电力的地方,可以将其用于制氢过程。氢可以被储存并运输到能源消耗大且可再生能源不足的地方。
在氢能应用领域,可靠且高效的密封技术对于安全性和性能起着至关重要的作用。随着氢作为清洁能源崭露头角,燃料电池、氢存储及运输等行业在管控这一极具活性的气体,军遭遇了特殊的挑战。
我们专为氢应用设计的密封件及密封材料,旨在承受涉及氢储存、运输与利用的苛刻工况。先进材质与创新设计并重,确保在最严苛环境中阻断并保持系统完整性。通过提供可靠的密封技术,我们不仅致力于推广氢这一可持续发展能源,更将安全与可靠作为首要考量。
密封系统完整氢价值链
H2Pro™ 系列材料
独特性
氢具有非常特殊的性质,需要创新的、量身定制的密封解决方案:
- 渗透性 – 氢是最小的分子,可以渗透密封材料 。
- 极低温度 – 氢可以作为液体或气体储存。气态氢(CGH2)需要低温进行储存,而液态氢 (LH2)则可以在低温条件下储存。
- 非常高的压力 –氢被压缩以提高体积能量密度,使其成为更有效的能源。
- 爆炸性减压 – 当氢气应用中的压力下降时,氢分子会从密封处释放出来,这可能会损坏甚至破坏密封材料。
特瑞堡 H2Pro™ 氢密封材料系列提供了一系列从生产到储存、运输再到终端使用的整个氢价值链的解决方案。这一系列特别设计的材料旨在满足氢应用的独特需求。