強大的擠出成型能力可支援案件中最複雜的部分
我們於擠出成型製造的專業知識,來自於客戶的多元創意及對精準度之要求。無論複雜程度,我們的製程皆可依據客戶的需求量身訂製。我們的團隊通常是在內部模具室中,精準地製造模具及心軸。擠出的後製程,包括固化、切割、纏繞、印刷及鑽孔等服務。
符合客戶規格的擠出成型能力
我們提供與擠出成型能力相關的完整流程及操作產品組合。

醫療專科(例如:心臟節律管理及介入性心臟學)致力於推動日益複雜及微型化的矽膠醫療裝置。做為長期夥伴,Trelleborg Sealing Solutions(特瑞堡密封系統)持續發展因應這些挑戰所需的擠出成型技術。

矽膠泡棉產品在眼科中具有重要的功能。我們已經開發出一項專利發泡劑,可以生產客戶指定之各種橫切面中擠出成型的閉孔矽膠泡綿。我們提供泡綿棍、管以及泡棉護套的擠出成型;此外,孔洞大小和泡棉密度可配合客戶規格進行調整。

抗扭結管(Kink-Resistant Tubing,KRT)
醫療矽膠管通常做為一種通道,引入或排除體內液體。為了能有效發揮此項目的,醫療管必須符合部分機械及功能要求,包括足夠的箍物力量(hoop strength)、在插入後具有足夠的硬度,以及彎曲靈活度和適應各種解剖學特點。特瑞堡的 KRT 是採用一項專利捲繞及套管的製程進行製造,可平衡彈性與箍物力量,同時保證開放式(open-lumen)的完整性。

擠出成型絲帶具有成本效益,可做為矽膠薄片材料的替代方案。我們可製造具有各種彈性特性及尺寸的絲帶。我們的連續製程,讓擠出成型絲帶可纏繞於各種物件上,並能依序進行打孔或雷射切割,以形成各種組件(包括止回閥及其他壓感醫療裝置)
Trelleborg Healthcare & Medical’s GeoTrans ™ 製程允許矽膠管可以在擠出成型期間改變橫切面,以免除成型與二次黏合的步驟,進而能應用於各種牢固、衛生的設計,且整體裝置成本更低。此技術非常適合需要精準公差的客製應用。
使用我們的 GeoTransTM 腔轉變技術,生產從單腔管轉變成多腔管的管件。
GeoTransTM 停止腔
我們的 GeoTransTM 停止腔管不需要後續的操作,例如使用經室溫固化的矽膠塞關閉管腔。我們的單腔或多腔管可以依據客戶要求,製造出單腔或多腔以上之阻隔及開口。
GeoTransTM 凸錐管
我們的凸或錐形 GeoTransTM 管,適用於需要可調式外徑、固定式、或可調式內徑的應用。擁有無限的變化及應用。凸/錐形管可應用於靜脈注射較小的導管,以降低血液流動的中斷。
GeoTransTM 先進傷口引流技術
GeoTransTM 傷口引流已設定了功能及可靠度的產業標準。我們使用專利的 GeoTransTM 製程,製造和庫存各種尺寸的 4 通道及鋸齒設計。