熱固性 AFP
熱固性材料已經存在很長時間,並且在市場上佔有一席之地。與其他復合材料類型相比,它們通常具有較低的原料成本,並且通常生產方式較為容易。

熱固性複合材料
幾十年來,Automated Dynamics 一直在實踐和改進熱固性複合材料的自動纖維鋪放 (AFP),我們與客戶合作,使 AFP 的優勢成為現實。 我們為注重成本的行業提供價格合理的客製機器人設備替代方案。 我們的機器非常適合開發和生產的環境。
我們提供:
- 先進的自動化技術
- 複雜的纖維途徑和零件幾何形狀
- 熱固性塑料的線上減壓
- 根據您的需求量身訂製的硬件整合
- 易於使用的專有軟件,可讓您在數小時內啟動並運行
- 最先進的設計和 30 多年的複合材料經驗
由 Automated Dynamics 的硬件和軟件組成的多條或單條帶和絲束放置技術可以集成到一個完整的、全自動的工作單元中。 纖維放置頭和謹慎的控制也可以作為一個獨立的單元提供,與現有的纏繞平台結合使用。 這種有意的模塊化設計旨在滿足從大學和政府實驗室到要求苛刻的生產設施的各種需求。
Automated Dynamics 是自動纖維鋪放領域的世界領先者,我們提供經濟實惠、可靠且經過驗證的設備,可限制成本並實現創新。