纖維鋪放
特瑞堡密封系統經過業界驗證的技術集成到我們製造的每台機器中。我們的知識和經驗,保證我們可以提供具有成本效益的解決方案,以滿足每個客戶的性能要求。
自動纖維鋪放
自動纖維鋪放 (AFP) 傳統上用於復雜表面和較小的結構。我們採用窄的、切開的膠帶或“絲束”來構成給定的總預浸帶寬度。在熱固性和熱塑性製程中,傳入的膠帶通過使用熱氮氣或激光進行加熱。預浸材料一次塗一層,並用壓實輥壓實。 查看圖庫以了解我們的自動纖維鋪放!


這是一個幾何的議題
對單獨絲束或單個寬帶的需求應該始終是零件表面幾何形狀和所需製造吞吐量之間的折衷。需要復雜纖維鋪放的複雜幾何形狀通常採用多個 0.125 英寸 – 0.250 英寸(3.18 毫米 – 6.35 毫米)絲束。 雖然此解決方案通常可以克服幾何挑戰,但它會增加機器的複雜性。 如果可能,一個流行的中間立場是使用多個 0.500 英寸(12.77 毫米)膠帶來提高產量,同時在復雜表面上仍保持良好的層壓質量。 我們的光纖放置頭在設計時考慮了總帶寬。 這允許內部材料處理組件根據單獨的膠帶寬度進行定制,這些膠帶可以盡可能高效地貼靠在零件表面上。 我們與您合作構建適合您項目的系統。
我們專有的熱塑性製程
我們的原位熱塑製程通常只使用一條分切膠帶,但我們仍然將這種技術稱為纖維鋪放。 單層膠帶可能寬至 2.000 英寸(50.80 毫米),但我們認為這對於傳統的膠帶鋪設術語來說已經很窄了。 典型的熱固性系統,但在其他地方無法用於熱塑性加工,我們構建多 0.250 英寸(6.35 毫米)帶頭系統,用於原位整合和預成型應用。 我們同時具有單切和單獨拖曳控制能力。 可以在我們的熱固性 AFP 或熱塑性 AFP 頁面上查看更多詳細資訊。
我們設備的優勢: