工程服務
如果您有需要高級材料的嚴苛應用,我們隨時為您提供幫助。 我們在先進材料的前沿擁有超過 30 年的經驗,我們的工程師有能力應對您的項目所面臨的挑戰。

我們的工程服務包括:
- 高級複合材料培訓
- 材料的激光加工
- 複合結構和/或自動化的概念開發
- 複合材料加工高級自動化指導
- 複合結構和/或自動化的原型開發
- 生產規模擴大
- 測試
設計 & 開發
我們採用嚴格的設計和開發流程,以符合我們的品質認證。 一個典型的項目遵循以下程序:
- 諮詢我們的工程人員以確定您的要求。
- 我們開發概念設計並將其呈現給您。 對於較大的項目,概念設計會發展為功能設計,然後與您再次審查。
- 在您批准後,將開發、審查、製造和測試詳細設計。
只要有可能,我們都會構建降低風險的原型,以在最終生產之前證明項目中最具挑戰性的方面。 我們在這裡幫助您應對最大的挑戰,我們使用高性能複合材料的有效和創新解決方案。