工程複合結構
我們設計和製造複合材料零件以滿足您的需求。 我們提供各種形狀和尺寸,能夠設計長達 40 英尺、外徑範圍從 0.02 英寸到超過 60 英寸的複雜幾何形狀。

卓越的設計
特瑞堡密封系統在為每個客戶設計獨特的工程複合結構方面擁有 30 多年的經驗。 當需要替代金屬、減輕重量、隔離電子設備或提供高水平耐腐蝕性的解決方案時,經常會尋求這些結構。 使用增材製造方法和各種材料使設計有幾乎無限選擇。使用連續纖維複合材料,我們能夠設計和製造部件,提供金屬或傳統模製部件無法比擬的性能。
不同的製造工藝非常適合不同的零件幾何形狀。 在特瑞堡密封系統,我們使用纖維鋪放、壓縮成型、高壓釜和手糊工藝。 我們的專長在於我們對先進纖維鋪放技術的廣泛理解。 通過熱固性纖維鋪放,我們的核心競爭力在於小型複雜零件的幾何形狀。 在熱塑性纖維鋪放方面,我們擅長使用原位工藝。

先進的熱塑性纖維鋪放是我們專有的專利技術,它使用單向預浸材料(熱塑性樹脂基體中的連續纖維增強材料)在高溫和高壓下“在飛行中”(原位)或在製造時加固結構。 沒有後處理(高壓釜或烘箱固化),可大大降低殘餘應力。
這項技術使我們能夠將增強纖維從 0 度(軸向)定向到 90 度(環向)以及介於兩者之間的任何位置。 其結果是一個很好的固結結構,連續纖維按照需要的方向放置,以獲得高質量、高性能部件的最佳強度和剛度。 我們的機器人原位工藝可提供高質量、批量生產所需的可重複性和準確性。
我們照片庫中的許多結構在尺寸和形狀上都代表了我們的纖維鋪放技術能力。 我們還包括一個視頻庫,以幫助展示原位纖維放置的好處。 最後,特瑞堡密封系統提供豐富的技術支持,這在可供您查閱的技術文件中顯而易見。