水&衛生密封應用
幫浦&閥件
過濾器

過濾器密封件
材料符合全球標準
應用:商業用和家用的水處理系統過濾器
需求:
- 材料必須符合全球標準,包括 NSF 61、KTW、W270、WRAS、ACS
- 材料對於氯和氯胺的相容性
- 性價比高
解決方案:
O-Rings、客製化 O-Rings 和 客製化工程模壓件
特瑞堡密封系統與我們的客戶一起開發專門針對您過濾系統的產品,共同開發和測試材料滿足您的應用要求。
對於您的過濾器應用,我們提供客製化解決方案和模壓零件,包括華司、流量閥和鴨嘴閥,以控制和限制水流,並在某些情況下防止水回流。
水五金

水五金:花灑和水龍頭
適合您應用的客製化密封解決方案
應用:水五金
水龍頭或花灑內有多個密封組件。密封件用於調節水流、混合冷熱水以及控制流水量。
需求:
- 可靠度高
- 高精密部件
- 符合國家的飲用水標準,例如:FDA, , NSF, KTW, WRAS, ACS
解決方案:
根據您的應用需求,特瑞堡密封系統提供一系列產品:
- O-Rings
- 液態矽膠 (LSR) 客製件:我們的無毛邊模壓製程能力,確保高品質和一致性
- 雙成分部件:與客戶共同設計 - 雙成分部件的完全結合、簡化安裝流程、生產製程,完成不洩漏的驗證
- 為客戶特定的應用提供解決方案