R&D 能力

共同開發客製化密封解決方案
當標準解決方案無法滿足您的需求時,我們的工程師會與您合作開發滿足您需求的客製化組件。我們的 R&D 研發中心能夠提供以下服務:
- 與我們的客戶密切合作
- 使用最新非線性有限元素分析 (FEA) 技術的客製化解決方案
- 尖端製造技術優化產品性能
- 材料開發以滿足要求和標準
材料開發與測試
聚合物材料的開發,是將科學材料化學性與各種性能特徵的平衡藝術融為一體,生產滿足客戶獨特需求的最佳材料。飲用水和衛生領域也不例外,我們的材料開發是針對產業內的新興趨勢而量身定制的:
- 我們全球所有的製造工廠和研發中心均具有材料開發專家。
- 研發中心配備材料測試和分析實驗室,確保材料能夠在廣泛的環境下發揮作用,並獲得相關行業材料認證。
為飲用水和衛生行業提供應用關鍵測試,例如: 氯胺和耐氯性測試。
特瑞堡開發了自己的測試制度,性質與目前的 ASTM 測試類似,包括在 70°C/158°F 下進行 840 小時的浸泡測試,然後進行目視檢查、並確定硬度和體積的變化。結合新的計算流體動力學 (CFD) 功能,可以在現場使用前,驗證密封件和材料並測量性能,從而降低成本並提高可靠性。
材料開發:氯和氯胺

氯胺測試 - 硬度和體積的變化