contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Zurcon® Wynseal M ist eine doppeltwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte Kolbendichtung für dynamische Anwendungen in maschinell gedrehter Ausführung. Alle Dichtungen mit einem Durchmesser bis zu 2.700 mm lieferbar, Einbau in Nuten nach ISO 7425. Hohe Dichtwirkung durch reiß- und verschleißfestes Zurcon® Polyurethan. Auch in Turcon® Werkstoffen erhältlich.