直径 | 圧力 | 温度 | 速度 |
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs
言語の選択
ザーコン® ウィンシール Mは、両圧用O-リング組み合わせピストンシールで、切削加工で製造されます。 ISO 7425溝へ組み付けられ、2700ミリ/105 インチの径まで提供可能です。ザーコン® ポリウレタンによりシール性、耐摩耗、性耐傷性に優れています。ターコン® PTFEでも製作可能です。
直径 | 圧力 | 温度 | 速度 |