contactusurl/hu-hu/seals/searchNincs eredményAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundItems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?ForgalmazóElosztóOfficial DealerPremium Partnercímekcímek,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Egy kettős működésű O-gyűrű előfeszítésű dugattyútömítés dinamikus alkalmazásokhoz megmunkált változatban. Az összes átmérő akár 2700 mm / 105 in. ISO 7425 szerinti horonyba szerelt. Magas tömítési hatékonyság nyírásra és horzsolással szemben ellenálló az Zurcon® poliuretán tömítés esetén. Elérhető Turcon® anyagból is.