contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Turcon® Excluder® G ist ein doppeltwirkender, durch einen O-Ring vorgespannter Abstreifer, der das Eindringen von Verunreinigungen verhindert und so die effektive Lebensdauer des Systems verlängert. Er kommt in der mittelschweren und schweren Industriehydraulik zum Einsatz. Die spezielle Abstreiflippe verhindert, dass sich Schmutz vor dem Abstreifelement festsetzt. Der Abstreifer bietet eine sekundäre Abdichtfunktion für die Verwendung mit Dichtungen, die rückfördernd wirken, wie Turcon® Stepseal® 2K und Zurcon® Rimseal. Verfügbar in den Werkstoffen Turcon® oder Zurcon®.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Kataloge
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs