contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Zurcon® Abstreifer WAE ist ein einfachwirkender Abstreifer aus Polyurethan. Das besondere Merkmal dieses Abstreifers ist ein zusätzlicher Abstützwulst an der Innenfläche. Er verhindert, dass der Abstreifer kippt oder sich verdreht. Gleichzeitig sorgt die Abstützung für einen besseren Festsitz in der Nut und dafür, dass keine Verunreinigungen über die Rückseite des Abstreifers eindringen. Dies stellt eine technische Verbesserung im Vergleich zu ähnlichen Abstreiferausführungen dar.