Las mangueras composite MULTI-LNG WHITE STS pueden utilizarse en diferentes operaciones, como la descarga lado a lado y en tándem.
Las mangueras también son adecuadas como línea de retorno de vapor en combinación con otros sistemas de traslado, como brazos de carga y tuberías flexibles.
Estas mangueras están certificadas por varias sociedades de clasificación como DNV-GL, Bureau Veritas (BV) y American Bureau of Shipping (ABS) según EN 1474-II y EN 12434.
Estas mangueras están listas para ser utilizadas en sistemas con certificación EN 1474-III en todo el mundo. Un extenso programa de pruebas con TNO y Shell y varios años de experiencia operativa han demostrado que las mangueras composite MULTI-LNG WHITE STS son de confianza. Además, también son seguras de utilizar en todo tipo de condiciones dinámicas, incluidas las operaciones de traslado de buque a buque de GNL en alta mar.
Diseño
LO QUE NOS HACE EL LÍDER DE LA INDUSTRIA
APROBACIONES DE TIPO
Una aprobación de tipo es el mecanismo que garantiza la coherencia de toda la gama de productos. En otras palabras, una manguera producida hoy es la misma que una producida hace dos o dos años a partir de ahora.
INNOVACIÓN
Gutteling está siempre al frente de las nuevas innovaciones. Como miembro activo de los comités de directrices globales, guiamos a los operadores y socios industriales hacia un futuro seguro.
FAMILY
Tras el 25 aniversario de la empresa en 2015,
es emocionante ver que varios empleados también están celebrando su 25 aniversario. Es la fuerza de nuestra familia lo que impulsa a Gutteling hacia adelante.
TRUST AND CONSISTENCY
El camino más rápido de" No te conozco "a" Haz lo que creas que es correcto "es la coherencia en todas las entregas de mangueras COMPOSITE y la experiencia de previsibilidad en la tecnología de mangueras COMPOSITE.

LAS MANGUERAS GUTTELING CHEM BLACK

LAS MANGUERAS GUTTELING CHEM GREEN

LAS MANGUERAS GUTTELING CHEM RED

LAS MANGUERAS GUTTELING VAPER YELLOW

LAS MANGUERAS GUTTELING LNG WHITE

LAS MANGUERAS GUTTELING LNG WHITE STS

LAS MANGUERAS GUTTELING LPG WHITE

LAS MANGUERAS GUTTELING CHEM WHITE

LAS MANGUERAS GUTTELING BIO GREEN

LAS MANGUERAS GUTTELING TANKTRUCK

LAS MANGUERAS GUTTELING OIL BLUE
Contacto

Gutteling B.V. (head office)
Pelsertstraat 9 Rotterdam , 3044 CH Netherlands