Las mangueras Gutteling Oil Blue se pueden suministrar en 3 clasificaciones de presión y 4 tipos. Trabajo liviano con una presión de trabajo máxima de 7 bar, utilizada principalmente para aplicaciones de camiones cisterna y vagones. Servicio mediano con una presión de trabajo máxima de 10 bar, utilizada principalmente para aplicaciones industriales.
Servicio pesado con una presión de trabajo máxima de 14 bar, utilizada principalmente para operaciones de barcazas y terminales. Servicio pesado extremo con una presión de trabajo máxima de 14 bar, que se utiliza para operaciones de barco a barco en condiciones de alta mar. Esta manguera se produce con capas de diseño extra especial para soportar las condiciones más extremas. Las mangueras Gutteling Oil Blue se producen y certifican según las normas internacionales como EN 13765, IMO IBC y PED.
Diseño

LO QUE NOS HACE EL LÍDER DE LA INDUSTRIA
APROBACIONES DE TIPO
Una aprobación de tipo es el mecanismo que garantiza la coherencia de toda la gama de productos. En otras palabras, una manguera producida hoy es la misma que una producida hace dos o dos años a partir de ahora.
INNOVACIÓN
Gutteling está siempre al frente de las nuevas innovaciones. Como miembro activo de los comités de directrices globales, guiamos a los operadores y socios industriales hacia un futuro seguro.
FAMILY
Tras el 25 aniversario de la empresa en 2015,
es emocionante ver que varios empleados también están celebrando su 25 aniversario. Es la fuerza de nuestra familia lo que impulsa a Gutteling hacia adelante.
TRUST AND CONSISTENCY
El camino más rápido de" No te conozco "a" Haz lo que creas que es correcto "es la coherencia en todas las entregas de mangueras COMPOSITE y la experiencia de previsibilidad en la tecnología de mangueras COMPOSITE.

LAS MANGUERAS GUTTELING CHEM BLACK

LAS MANGUERAS GUTTELING CHEM GREEN

LAS MANGUERAS GUTTELING CHEM RED

LAS MANGUERAS GUTTELING VAPER YELLOW

LAS MANGUERAS GUTTELING LNG WHITE

LAS MANGUERAS GUTTELING LNG WHITE STS

LAS MANGUERAS GUTTELING LPG WHITE

LAS MANGUERAS GUTTELING CHEM WHITE

LAS MANGUERAS GUTTELING BIO GREEN

LAS MANGUERAS GUTTELING TANKTRUCK

LAS MANGUERAS GUTTELING OIL BLUE
LAS MANGUERAS GUTTELING CHEM BLACK
Contacto

Gutteling B.V. (head office)
Pelsertstraat 9Rotterdam , 3044 CH

Gutteling Americas Inc.
6702 Willowbrook ParkHouston , TX 77066