Diseño y funcionamiento de la junta
La junta Power-Lock se integra en la tubería durante el proceso de fabricación. Para ello se calienta la tubería y se utiliza el mandril y la junta de manera conjunta como herramienta para moldear la campana. La junta da forma a la propia ranura del sello. Ésto reduce las irregularidades y tolerancias en la campana.
La junta es igualmente eficaz, tanto bajo presión positiva como negativa (vacío). Bajo presión positiva, a mayor presión mayor fuerza de sellado. En vacío, la junta mantiene una fuerza de sellado positiva entre la espiga y el tubo evitando así la entrada de arena o tierra.
Su diseño consta de dos elementos, un elemento de caucho flexible para sellar de manera eficaz la campana y la espiga y un elemento rígido de polipropileno que mantine la junta en la posición correcta.
La junta cumple con los requisitos de las normas europeas y americanas para el suministro de agua potable, vacío y fuerzas transversales.
Sizing Chart
| TAMAÑO DE LA TUBERÍA (mm) | A (mm) | B (mm) |
| 50 | 8.0 | 17.2 |
| 63 | 8.0 | 17.0 |
| 75 | 9.0 | 20.0 |
| 90 | 11.0 | 24.3 |
| 100-S2* | 14.0 | 32.3 |
| 110 | 12.0 | 26.6 |
| 125 | 14.0 | 32.3 |
| 149 | 14.0 | 32.0 |
| 150-S2* | 16.0 | 35.9 |
| 160 | 15.0 | 33.5 |
| 200 | 16.0 | 35.9 |
| 200-S2* | 17.0 | 37.1 |
| 225 | 17.0 | 37.1 |
| 250 | 19.0 | 42.9 |
| 250-S2* | 20.0 | 43.6 |
| 280 | 20.0 | 43.6 |
| 315 | 21.0 | 45.8 |
| 355 | 23.0 | 50.2 |
| 400 | 25.0 | 54.5 |
| 450 | 23.5 | 58.2 |
| 500 | 30.0 | 65.4 |
| 630 | 37.0 | 83.9 |
| 710 | 41.0 | 92.3 |
| TAMAÑO DE LA TUBERÍA (pulgadas) | A (pulgadas) | B (pulgadas) |
| 2 | 0.314 | 0.673 |
| 2.5 | 0.433 | 0.944 |
| 3 | 0.472 | 1.011 |
| 4 | 0.512 | 1.098 |
| 5 | 0.551 | 1.260 |
| 6 | 0.590 | 1.271 |
| 8 | 0.669 | 1.460 |
| 10 | 0.787 | 1.716 |
| 12 | 0.866 | 1.889 |