Datos de interés

Icon drinking water
2.200 millones  de personas
carecen de agua potable gestionada de manera segura
Icon sanitation
4.200 millones
de personas
carecen de saneamiento gestionado de manera segura
Icon wastewater
80% 
de las aguas residuales

del mundo se devuelven al ecosistema sin ser tratadas ni reutilizadas

Icon leaking pipe
Más del 35% del agua
que se ha producido se "pierde" antes de llegar al cliente

Nuestro objetivo: cero fugas

Running water

Juntas para tuberías y pozos de visita y equipo auxiliar

A manhole cover

Rehabilitación de tuberías “sin zanja”

Cada gota cuenta
El agua es el recurso más valioso que tenemos.

Comprometidos con los objetivos globales desostenibilidad

UN_Goal
Objetivo 6 de la ONU

Entre nuestras metas se hallan la mejora de la calidad del agua y la depuración y reutilización de las aguas residuales de forma segura

UN_Goal
Objetivo 9 de la ONU

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación

UN_Goal
Objetivo 11 de la ONU

Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles