contactusurl/es-es/seals/searchSin ResultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems founddeBúsqueda y ayudaShowing¿Desea más información?DistribuidorDistribuidorOfficial DealerPremium Partnerdireccionesdirecciones,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Una completa gama de mangueras y tubos en silicona curada con platino es producida bajo las más estrictas normas de pureza y control requeridas en los mercados de ciencias de la salud, biotecnología y farmacia. Como su socio de desarrollo, Trelleborg Sealing Solutions puede trabajar con usted para diseñar, desarrollar y suministrar una solución en PharmaTube™ que satisfaga los requerimientos de su aplicación.
¿Desea más información?
¿Desea más información?
Technical Details
Doble efecto
Helicoidal
Oscilante
Alternativa
Rotativa
Simple efecto
Estática
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
—
—
-40°C +175°C
—
—
—
-40°F +347°F
—
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs
Elegir idioma
Elegir idioma
Products from the same category
Plásticos HiMod® de alto módulo fabricados a medida