contactusurl/es-es/seals/searchSin ResultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems founddeBúsqueda y ayudaShowing¿Desea más información?DistribuidorDistribuidorOfficial DealerPremium Partnerdireccionesdirecciones,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Piezas de silicona líquida con tecnología 2K (2 en 1)
Desarrollos particulares, patentes de diseño en utillaje e innovadores procesos son el fundamento para nuestra tecnología de inyección avanzada de dos componentes, que permite la producción de complejas piezas de alta precisión. En un proceso de moldeo mediante 2 inyecciones, tanto 2 siliconas diferentes o una combinación de silicona y termoplástico son inyectadas en 2 fases dentro de un único molde usando un proceso totalmente automatizado. Soluciones 2K permiten aumentar la libertad en el diseño y eliminan procesos secundarios y operaciones de ensamblaje.
¿Desea más información?
¿Desea más información?
Technical Details
Doble efecto
Helicoidal
Oscilante
Alternativa
Rotativa
Simple efecto
Estática
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
—
—
-40°C +175°C
—
—
—
-40°F +347°F
—
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs
Elegir idioma
Elegir idioma
Products from the same category
Plásticos HiMod® de alto módulo fabricados a medida