contactusurl/es-es/seals/searchSin ResultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems founddeBúsqueda y ayudaShowing¿Desea más información?DistribuidorDistribuidorOfficial DealerPremium Partnerdireccionesdirecciones,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Las bolas rectificadas son esferas de caucho de alta precisión dimensional. Garantizan estanquidad sin fugas, son insensibles a la suciedad y producen poco ruido. Las bolas rectificadas se usan, principalmente, como elementos de estanquidad en válvulas antirretorno para estanquizar fluidos hidráulicos, agua o aire.
¿Desea más información?
¿Desea más información?
Technical Details
Doble efecto
Helicoidal
Oscilante
Alternativa
Rotativa
Simple efecto
Estática
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
—
—
-30°C +200°C
—
—
—
-20°F +392°F
—
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs
Elegir idioma
Elegir idioma
Products from the same category
Plásticos HiMod® de alto módulo fabricados a medida