contactusurl/es-es/seals/searchSin ResultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems founddeBúsqueda y ayudaShowing¿Desea más información?DistribuidorDistribuidorOfficial DealerPremium Partnerdireccionesdirecciones,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Elemento de estanquidad de simple efecto que comprende una junta de material Turcon® con perfil en “U” y un muelle activador de acero inoxidable. Gran fuerza específica de contacto. Estanco al gas, incluso a bajas temperaturas. Resistente a la mayoría de los fluidos y productos químicos. Vida de almacenamiento ilimitada. Disponible para estanquidad interior y exterior. Disponible en versión criogénica.