Elastomeeri o-rengas

FEP O-rengas

FlexiMold™ O-rengas

Isolast® Perfluoroelastomeeri O-rengas

Polyuretaani O-rengas

PTFE O-rengas
O-renkaita käytetään teollisuuden eri aloilla: niitä käytetään joko yksittäisinä tiivisteinä tai hydrauliikkatiivisteiden ja -pyyhkijöiden ponne-elementtinä. Näin ollen O-renkaita käytetään periatteessa kaikilla teollisuuden eri aloilla, mukaan lukien ilmailu-, auto- ja perusteollisuus.
Hyödyt
Nykyisin O-rengas on eniten käytetty tiivistetyyppi johtuen sen kustannustehokkaista valmistusmenetelmistä ja käytön helppoudesta. Meidän tuoteohjelmastamme löytyy laaja valikoima erilaisia elastomeerimateriaaleja niin vakio- kuin erikoissovelluksiin. Niitä hyödyntämällä O-renkailla pystyy tiivistämään käytännössä lähes kaikki eri nestemäiset ja kaasumaiset väliaineet. .
Kaikkiin käyttötarkoituksiin paras mahdollinen o-rengas
Meidän O-renkaamme ovat sekä kustannustehokkaita että soveltuvat erinomaisesti lähes kaikkiin olosuhteisiin. Tarvitaanpa sitten metri- tai tuumamittainen, vakio- tai erikoismittainen O-rengas - kaikki O-rengaskoot ovat saatavilla – mukaanlukien isokokoiset O-renkaat Fleximold™ -menetelmällämme valmistettuna. Elastomeerimateriaaleja, joista valmistamme o-renkaat, ovat mm. EPDM, FKM, NBR, HNBR sekä oma, ainutlaatuinen FFKM-materiaalimme, Isolast®. Erikoiskohteisiin voimme valmistaa O-renkaita myös muista ainesta, kuten esim.
PTFE-pohjaisista Turcon®-materiaaleista tai metallista (Wills Rings®).