contactusurl/fi-fi/seals/searchEi tuloksiaAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundItems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partnerosoitteetosoitteet,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Wills Rings® O ovat moniin tasotiivistyskohteisiin soveltuvia metallisia O-renkaita, jotka toimivat luotettavasti laajalla lämpötila-alueella kaasuja ja nesteitä tiivistettäessä. Äärimmäisen korkeita paineita ja alipaineita voidaan tiivistää Wills Rings® O -tiivisteitä käyttämällä. Pitkä kestoikä ja hyvä korroosion kestävyys ovat tyypillisiä Wills Rings® O - tiivisteiden ominaisuuksia. Renkaita on saatavana kaasutäytteisinä, täysmetallisina, onttoina ja paineaktivoituina.Perusmateriaaleja ovat hiiliteräs, ruostumaton teräs, kupari ja Inconel® 600. Tiivisteet voidaan myös pinnoittaa hopealla tai nikkelillä sekä päällystää PTFE:llä.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs