Applications
Transport pneumatique et hydraulique de produits extrêmement abrasifs.
Avantages
Durée de vie au minimum 10 fois supérieure à un tuyau caoutchouc.
4 à 5 fois plus flexible que les tuyaux céramiques standards.
Très grande facilité et rapidité d’installation :
Tronçonnable sur site sans outil spécifique.
Rapidité de montage des raccords BLOC-END®.
30 à 60% plus léger que les tuyaux céramiques standards.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
céramique Al203,92% noyée dans un tube NR, noir.
Armature
nappes synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
EPDM, résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile, ondulé.
Température
-30 to +70
Normes et homologations
Les tuyaux sont équipés de raccords BLOC-END® et doivent être utilisés aux pressions de service maximales suivantes :
Ø int.≤150mm : PS=10bar,
Ø int.>150mm :
PS=10bar pour les applications statiques (sans mouvement du tuyau, sans colonne d’eau, sans traction) et/ou pour une température inférieure à 40°C,
PS=5bar pour les applications dynamiques et/ou pour une température supérieure à 40°C.
Ø int.≤150mm : PS=10bar,
Ø int.>150mm :
PS=10bar pour les applications statiques (sans mouvement du tuyau, sans colonne d’eau, sans traction) et/ou pour une température inférieure à 40°C,
PS=5bar pour les applications dynamiques et/ou pour une température supérieure à 40°C.
Informations complémentaires
Les tuyaux sont fabriqués et livrés à la longueur.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Vidéos et animations 3D
La solution Performer Ceramic
Les carreaux de céramique sont intégrés dans le tube interne du tuyau Performer Ceramic. Le matériau céramique a été sélectionné pour son excellente résistance à l'abrasion et permet une durée de vie au moins 10 fois supérieure à celle d'un tuyau en caoutchouc.