Applications
Transport hydraulique par aspiration ou refoulement de produits abrasifs.
Avantages
Excellente résistance à l’abrasion grâce à la forte épaisseur du tube.
Excellente résistance aux intempéries grâce au revêtement en EPDM.
Excellente étanchéité grâce au joint BLOC-END® avec renfort métal et système de centrage.
Livraison à la longueur souhaitée.
Plusieurs raccordements possibles : BLOC-END®, END-FLEX®, manchettes lisses et forcées.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
fils ou nappes synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
EPDM résistant aux intempéries, noir, ondulé, aspect grain toile.
Température
-30 to +70
Normes et homologations
Les tuyaux équipés de raccords BLOC-END® doivent être utilisés aux pressions de service maximales suivantes :
Ø int.≤150mm : PS=10bar.
Ø int.>150mm :
- PS=10bar pour les applications statiques (sans mouvement du tuyau, sans colonne d’eau, sans traction) et/ou pour une température inférieure à 40°C,
- PS=5bar pour les applications dynamiques et/ou pour une température supérieure à 40°C.
Les tuyaux équipés de raccords END-FLEX® peuvent travailler conformément aux pressions de service ou dépressions indiqués dans le tableau ci-dessous.
Manchettes lisses et forcées.
Ø int.≤150mm : PS=10bar.
Ø int.>150mm :
- PS=10bar pour les applications statiques (sans mouvement du tuyau, sans colonne d’eau, sans traction) et/ou pour une température inférieure à 40°C,
- PS=5bar pour les applications dynamiques et/ou pour une température supérieure à 40°C.
Les tuyaux équipés de raccords END-FLEX® peuvent travailler conformément aux pressions de service ou dépressions indiqués dans le tableau ci-dessous.
Manchettes lisses et forcées.
Informations complémentaires
Dans le cadre d’une utilisation en air comprimé, la pression de service du tuyau est volontairement limitée à une valeur inférieure selon les diamètres afin de rester dans la limite de l'Article 4 §3 de la PED 2014/68/UE : 125-200mm: 5bar, 250mm: 4bar, 300mm: 3bar, ≥350mm: 2bar. Pour une pression de service supérieure en transfert pneumatique : nous consulter.
Très faible allongement sous pression de service inférieure à 10bar.
Les tuyaux sont stockés en longueurs de 20 ou 12m, nous consulter pour de plus grandes longueurs.
Très faible allongement sous pression de service inférieure à 10bar.
Les tuyaux sont stockés en longueurs de 20 ou 12m, nous consulter pour de plus grandes longueurs.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
25 |
53.0 |
10 |
30 | 0.9 | 125 | 39.500 | 20.00 | 5608923 |
32 |
60 |
10 |
30 | 0.9 | 160 | 46.580 | 20.00 | 5608924 |
40 |
73 |
10 |
30 | 0.9 | 200 | 67.500 | 20.00 | 5608925 |
50 |
83 |
10 |
30 | 0.9 | 250 | 80.380 | 20.00 | 5608911 |
65 |
98 |
10 |
30 | 0.9 | 325 | 98.180 | 20.00 | 5608912 |
80 |
113 |
10 |
30 | 0.9 | 400 | 114.920 | 20.00 | 5608913 |
100 |
133 |
10 |
30 | 0.9 | 500 | 138.540 | 20.00 | 5608914 |
125 |
158 |
10 |
30 | 0.9 | 750 | 167.980 | 20.00 | 5608915 |
150 |
183 |
10 |
30 | 0.9 | 1050 | 196.940 | 20.00 | 5608916 |
200 |
234.5 |
10 |
30 | 0.9 | 1600 | 168.672 | 12.00 | 5608917 |
250 |
285.5 |
10 |
30 | 0.9 | 2000 | 212.364 | 12.00 | 5608918 |
300 |
340.5 |
10 |
30 | 0.9 | 2500 | 286.260 | 12.00 | 5608919 |
350 |
391 |
10 |
30 | 0.9 | 3100 | 377.628 | 12.00 | 5608926 |
400 |
441 |
10 |
30 | 0.9 | 4000 | 436.632 | 12.00 | 5608927 |
450 |
492.0 |
10 |
30 | 0.9 | 4500 | 42.600 | 12.00 | 5607595 |
500 |
551.0 |
10 |
30 | 0.9 | 5000 | 52.300 | 12.00 | 5607596 |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
PERFORMER Brochure
Solutions for Cement Industry
Check out our high performance solutions for Cement industry. High wear resistance rubber sheetings, a large range of rubber hoses for pneumatic conveying : Perfomer,Trellvac, Supervrac, the Scirocco II hose : the flexible airslide.