Applications
Tuyau destiné à l’utilisation des bennes à béton.
Permet l’écoulement du béton de la benne jusqu’au coffrage.
Avantages
Enroulable à plat : transport et stockage facilités.
Léger.
Forte résistance à l’abrasion, aux coupures, aux moisissures et aux agents atmosphériques.
Résistance du tube à l’abrasion <100mm^3.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
SBR, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
SBR, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +90
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)