Applications

Avantages

Design

3367_b976d465-a533-4ef3-91b6-5ee9b216e7bb.gif
Vue d'ensemble
Tube
SBR, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
SBR, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +90
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
152
160.4
3
10 1.95 40 5513541
203
212
3
10 3.8 40 5513542
254
263
3
10 4.7 40 5513543
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

BTP