Applications

Avantages

Design

3367_3942f2d5-0a17-4faa-a7a0-a1bb8120aac1.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR/SBR, noir, lisse, résistant à l’huile.
Armature
renforcement textile haute résistance
Revêtement
SBR/CR, noir, aspect grain toile, résistant à l’abrasion, à l'ozone et aux intempéries.
Température
-30 to +80
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

BTP