Applications
Equipement des pompes à béton pour épandage en bout de flèche (utilisation en coulage de pieux) avec une pression de service élevée.
Transport pneumatique de ciment et de produits minéraux.
Pompage de boues de forage (sans pétrole) et autres.
Injection de mortier, ciment ou béton.
Avantages
Conçu pour supporter des conditions d’utilisation extrêmement sévères : pressions élevées, produits très abrasifs, etc.
Tuyau très résistant à l’abrasion garantissant une longue durée de vie.
Flexible et maniable.
Structure robuste capable de supporter des charges fortement compressives : sécurité maximale.
Conception supprimant le vrillage et permettant le nettoyage par aspiration.
Coefficient de sécurité 2:1.
Design
Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
4 nappes de câbles métalliques
Revêtement
NR résistant à l’abrasion et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +80
Normes et homologations
Tuyaux pouvant être livrés équipés de raccords sertis de type VICTAULIC ou de raccords spécifiques aux constructeurs de pompes (PUTZMEISTER, SCHWING, etc.).
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |