Applications
Tuyau air comprimé pour usage très intensif destiné aux équipements pneumatiques tels que perforatrices, rectifieuses, vibrateurs, riveteuses, marteaux-burineurs, etc.
Tuyau air comprimé polyvalent utilisé dans l’industrie minière, le bâtiment et les autres industries.
Convient à toutes les applications avec air comprimé, oxygène et gaz inertes.
Convient également pour d’autres fluides (sous certaines conditions) tels que l’eau industrielle, les solutions aqueuses ou les émulsions pour la pulvérisation en horticulture, le chaulage, la désinfection, les acides et alcalis.
Avantages
Excellente tenue à l’abrasion et aux agents atmosphériques.
Bonne flexibilité même à basse température.
Gamme étendue de diamètres et de dimensions.
Facteur de sécurité élevé.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
SBR, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
SBR, noir, lisse pour les diamètres ≤25mm, aspect grain toile pour les diamètres >25mm.
Température
-40 to +70
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)