Applications
Pour équipements et lignes de contrôle pneumatiques (par exemple pour les pistolets de peinture).
Avantages
- Tube conducteur de l’électricité statique.
- Tuyau très flexible en particulier à basse température (facteur de raidissement de 2.5 à -30°C).
- Convient à l’eau chaude.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
EPDM, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
EPDM, bleu, lisse.
Température
-40 to +100
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |