Applications

Avantages

Design

3367_d3c82ab2-8853-4424-8829-f451f2c82691.gif
Vue d'ensemble
Tube
EPDM, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
EPDM, bleu, lisse.
Température
-40 to +100
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage