Applications

Avantages

Design

3367_84396743-f8d8-46cb-ace2-54a370b7163f.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR/PVC, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
NBR/PVC, noir, lisse.
Température
-30 to +100
Informations complémentaires
Autres longueurs ou conditionnements sur demande.
Longueurs stock livrées sur dévidoirs blancs, ayant un trou de passage de diamètre 55mm.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3