Applications
Idéalement conçu pour les lignes basse pression hydrauliques et pneumatiques pour la robotique dans l'industrie automobile.
Utilisé avec des raccords à douilles annelées rapides sans collier pour une pression de service maximale de 16bar (250psi).
Ne convient pas pour des utilisations avec impulsions.
Avantages
Livraison en longueurs de 40, 80 et 100m sur tourets bois.
Trés bonne résistance à l'abrasion.
Souplesse, légèreté et maniabilité.
Sans silicone.
Design
Vue d'ensemble
Tube
NBR/PVC, résistant à l'huile, noir, lisse.
Armature
tressée textile
Revêtement
NBR/PVC, résistant à l'abrasion, à l’huile et aux intempéries, bleu, lisse.
Normes et homologations
Utilisé avec raccords à douilles annelées rapides sans collier avec pression de service maximale de 16bar (250psi).
Informations complémentaires
Livraison en longueurs de 40, 80 et 100m sur tourets bois.
Longueur de 20m : livrée en couronnes avec film PE sur palette.
Longueur de 20m : livrée en couronnes avec film PE sur palette.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |