Applications
Ravitaillement au sol des aéronefs, en kérosène et/ou carburants à base de pétrole dont la teneur en aromatiques n’excède pas 30 %.
Avantages
- Utilisé par les principales compagnies pétrolières.
- Tube très résistant et inerte : aucune pollution des carburants véhiculés.
- Souple et léger, revêtement résistant à l’abrasion.
- Disponible en longueurs standards de 30m et 40m.
Design
Vue d'ensemble
Tube
NBR, résistant aux hydrocarbures, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
CR, résistant aux hydrocarbures et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +100
Informations complémentaires
Sur demande, livraison de tuyaux équipés de raccords en laiton étamé, fixés par colliers demi-coquille aluminium.
Chaque flexible est testé individuellement et livré avec certificats d’épreuve.
Dépression maxi 0.15bar : le tuyau conserve 80% de son diamètre d’origine conformément aux normes EI 1529/C et ISO 1825:2017.
Chaque flexible est testé individuellement et livré avec certificats d’épreuve.
Dépression maxi 0.15bar : le tuyau conserve 80% de son diamètre d’origine conformément aux normes EI 1529/C et ISO 1825:2017.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Homologation Test Certificate AEROKLER C
Certificate
Guide de manipulation
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de stockage
Guide d'utilisation (pdf)
Oil and Petroleum Supply Chain
Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)