Applications
Ravitaillement au sol des aéronefs, en kérosène et/ou carburants à base de pétrole dont la teneur en aromatiques n’excède pas 30 %.
Spécialement conçu pour les applications à basses températures où les tuyaux standard ne conviennent pas en raison des températures extrêmement basses.
Avantages
- Reste flexible et en conformité avec l’EI 1529 jusqu’à -40°C.
- Tube interne évitant la pollution des carburants véhiculés.
- Tuyau flexible, léger et résistant à l’abrasion.
- Pas de fissure du caoutchouc à -48°C.
Design

Vue d'ensemble
Tube
NBR, noir, lisse, résistant au kérosène et aux carburants pour aviation.
Armature
textile synthétique tressé
Revêtement
CR, noir, aspect grain toile, résistant aux hydrocarbures et aux intempéries.
Température
-40 to +100
Informations complémentaires
Sur demande, les flexibles peuvent être équipés de raccords en laiton étamé fixés par des colliers de sécurité demi-coquille en aluminium forgé.
Les flexibles sont testés unitairement et livrés avec un certificat de test.
Dépression maximale de 0.15 bar : le tuyau conserve 80% de son diamètre intérieur en conformité avec EI 1529/C.
Les flexibles sont testés unitairement et livrés avec un certificat de test.
Dépression maximale de 0.15 bar : le tuyau conserve 80% de son diamètre intérieur en conformité avec EI 1529/C.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.