Applications

Avantages

Design

3367_9d23867d-d88f-4587-899e-923237a8f132.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR, résistant aux hydrocarbures, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
CR, résistant aux hydrocarbures et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +100
Informations complémentaires
Sur demande, livraison de tuyaux équipés de raccords en laiton étamé, fixés par colliers demi-coquille aluminium.
Chaque flexible est testé individuellement et livré avec certificats d’épreuve.
Dépression maxi 0.15bar : le tuyau conserve 80% de son diamètre d’origine conformément aux normes EI 1529/C et ISO 1825:2017.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Homologation Test Certificate AEROKLER C

Guide de manipulation

Guide de stockage

Oil and Petroleum Supply Chain

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3