Applications
Aspiration et refoulement intensifs des hydrocarbures dans les docks et des produits raffinés à teneur en aromatiques jusqu’à 50%.
Avantages
- Tube intérieur lisse.
- Disponible en longueur de 40m.
- Pression d’éclatement > 60bar.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant à l’huile, noir, lisse.
Armature
nappes textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
CR résistant à l’huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-20 to +82
Normes et homologations
Extrémités du tuyau assemblées avec un collier ou serties avec un raccord conforme à la norme EN 14420 (brides fixes ou tournantes)
Informations complémentaires
Poids du flexible assemblé : nous consulter.
Tube spécifique disponible sur demande :
- Tube NBR adapté pour les transferts récurrents de carburant pour l’aviation.
- Tube HNBR sur demande pour huile chaude jusqu'à 125°C en service continu ou 135°C en service temporaire.
Deux bandes blanches radiales ajoutées aux extrémités pour se différentier de la version standard.
Tube spécifique disponible sur demande :
- Tube NBR adapté pour les transferts récurrents de carburant pour l’aviation.
- Tube HNBR sur demande pour huile chaude jusqu'à 125°C en service continu ou 135°C en service temporaire.
Deux bandes blanches radiales ajoutées aux extrémités pour se différentier de la version standard.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
BV homologation certificate
Agrement TMD
Certificat
Guide de manipulation
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de stockage
Guide d'utilisation (pdf)
Oil and Petroleum Supply Chain
Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)