Applications
Aspiration et refoulement intensifs des hydrocarbures dans les docks et des produits raffinés à teneur en aromatiques jusqu’à 50%.
Avantages
- Tube intérieur lisse.
- Pression d’éclatement > 60bar.
- Faible élongation en traction.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant à l’huile, noir, lisse.
Armature
nappes textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
CR résistant à l’huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-20 to +82
Normes et homologations
Fabriqué avec bride vulcanisée, fixe ou tournante (ISO PN16, PN20 ASA150, etc.), slip-on, welding-neck RF ou FF type.
Autres spécifications mécaniques (diamètre, PLNE, etc.) : sur demande.
Autres spécifications mécaniques (diamètre, PLNE, etc.) : sur demande.
Informations complémentaires
Poids supplémentaire des brides : nous consulter.
Tube HNBR disponible sur demande pour huile chaude jusqu'à 125°C en service continu ou 135°C en service temporaire.
Tube FKM disponible sur demande pour produits raffinés à teneur en aromatiques jusqu'à 100% ou huile chaude à 150°C en service continu ou 200°C en service temproraire.
Tube HNBR disponible sur demande pour huile chaude jusqu'à 125°C en service continu ou 135°C en service temporaire.
Tube FKM disponible sur demande pour produits raffinés à teneur en aromatiques jusqu'à 100% ou huile chaude à 150°C en service continu ou 200°C en service temproraire.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.