Applications
Refoulement des hydrocarbures pour les barges et les docks ainsi que pour les produits raffinés à teneur en aromatiques jusqu’à 50%.
Avantages
- Peut s’enrouler à plat sur un cerclage acier de 800mm.
- Haute résistance à l’abrasion.
- Renfort axial.
Design

Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant à l’huile, noir, lisse.
Armature
nappes textiles
Revêtement
CR résistant à l’huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-20 to +82
Normes et homologations
Extrémités du tuyau assemblées avec un collier ou serties avec un raccord conforme à la norme EN 14420 (brides fixes ou tournantes)
Informations complémentaires
Rayon de courbure testé sous pression de service de 3.5bar.
Flexible avec bride vulcanisée : voir la fiche produit MAGDALA.
Tube spécifique disponible sur demande :
- Tube NBR adapté pour les transferts récurrents de carburant pour l’aviation.
- Tube HNBR sur demande pour huile chaude jusqu'à 125°C en service continu ou 135°C en service temporaire.
Deux bandes blanches radiales ajoutées aux extrémités pour se différentier de la version standard.
Flexible avec bride vulcanisée : voir la fiche produit MAGDALA.
Tube spécifique disponible sur demande :
- Tube NBR adapté pour les transferts récurrents de carburant pour l’aviation.
- Tube HNBR sur demande pour huile chaude jusqu'à 125°C en service continu ou 135°C en service temporaire.
Deux bandes blanches radiales ajoutées aux extrémités pour se différentier de la version standard.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)