Applications
Nettoyage industriel intensif à la vapeur et circulation de vapeur saturée et surchauffée dans les systèmes de chauffage.
Utilisé en pétrochimie, dans le bâtiment, sur les chantiers navals et dans l'industrie chimique.
Avantages
- Tuyau polyvalent.
- Très flexible.
- Résistance élevée à la température.
- Résistance chimique.
- Très bonne durée de vie et sécurité d’emploi.
- Conforme aux normes internationales.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
EPDM, noir, lisse.
Armature
tressée acier
Revêtement
EPDM, noir, aspect grain toile.
Informations complémentaires
Autres longueurs et dimensions sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.