Applications
Nettoyage industriel intensif à la vapeur et circulation de vapeur saturée et surchauffée dans les systèmes de chauffage.
Utilisé en pétrochimie, dans le bâtiment, sur les chantiers navals et dans l'industrie chimique.
Avantages
- Tuyau polyvalent.
- Très flexible.
- Résistance élevée à la température.
- Résistance chimique.
- Très bonne durée de vie et sécurité d’emploi.
- Conforme aux normes internationales.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
EPDM, noir, lisse.
Armature
tressée
Revêtement
EPDM, rouge, aspect grain toile.
Normes et homologations
Raccords et colliers à griffe de type Boss recommandés.
Informations complémentaires
Autres longueurs et dimensions sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.