Applications

Avantages

Design

3367_a25d1cd4-1bcf-4b92-83b8-8c555bfca661.gif
Vue d'ensemble
Tube
EPDM, noir, lisse.
Armature
tressée acier
Revêtement
CSM, rouge, aspect grain toile.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de Nettoyage

Guide de manipulation

Guide de stockage

Oil and Petroleum Supply Chain

Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.